Descrizione articolo/immagini prodotto

Otturatore a pressione forma C
  • Otturatore a pressione forma C
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, coperchio in poliammide 66. Filtro d'aria in poliuretano (schiuma poliuretanica), O-ring in gomma (NBR).Versione:Alloggiamento colore nero, coperchio colore rosso. Grado di filtrazione 50 μm.Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.Nota disegno:
1) O-ring
2) Filtro d'aria
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28022_C Otturatore a pressione forma C 369 kB

Disegni

Otturatore a pressione forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28022-33018C30182314148 1,27 €
28022-33020C3020241415,58 1,43 €
28022-33026C3026301416,59,5 1,66 €
28022-33030C30303414179,5 2,15 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40