Descrizione articolo/immagini prodotto

Tappo magnetico di plastica
  • Tappo magnetico di plastica
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66. Magnete permanente in ferrite.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Resistente alle temperature: con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C. L'azione magnetica dei tappi filettati attira particelle di ferro nell'olio.
Il montaggio del tappo filettato in prossimità del pavimento può causare danni ai componenti meccanici, come ad es. le pompe.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) Magnete
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28024 Tappo magnetico di plastica 317 kB

Disegni

Tappo magnetico di plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1L2SWCADAccess.PrezzoOrdinare
28024-2001420G1/4879517 1,59 €
28024-2203822G3/8137,5101018 2,07 €
28024-2701227G1/213811924 2,38 €
28024-3403434G3/419,69116,530 3,15 €
28024-4210042G119,610,5121435 4,12 €
28024-20141520M14x1,5879517 1,59 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40