Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Tappi filettati esagonali
  • Tappi filettati esagonali
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica, poliammide 66.Versione:Colore nero, guarnizione piatta priva di amianto.Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.Nota disegno:
Forma A: con simbolo grafico di riempimento
Forma B: con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato
Forma C: con simbolo grafico di scarico

1) Guarnizione piatta
2) Foro di sfiato solo per forma B
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28028 Tappi filettati esagonali 396 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi filettati esagonali

Tappi filettati esagonali forma A, con simbolo grafico di riempimento

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati esagonali forma A, con simbolo grafico di riempimento

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
28028-119014A19,5G1/479175 0,38 €
28028-122038A22G3/87,510188 0,45 €
28028-128012A28G1/27,511249 0,53 €
28028-134034A34G3/49113011 0,72 €
28028-142100A42G110,51235- 1,00 €
28028-151114A51G1 1/41213,542- 1,48 €
28028-158112A58G1 1/21014,550- 1,66 €
28028-174200A74G213,51664- 2,79 €
28028-1191415A19,5M14x1,579175 0,38 €
28028-1211615A21M16x1,57,510186 0,45 €
28028-1261815A26M18x1,57,510217 0,47 €
28028-1282015A28M20x1,5810248 0,53 €
28028-1282215A28M22x1,58112410 0,53 €
28028-1524015A52M40x1,5101342- 1,33 €

Tappi filettati esagonali forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati esagonali forma B, con simbolo grafico di riempimento e foro di sfiato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
28028-219014B19,5G1/479175 0,44 €
28028-222038B22G3/87,510188 0,47 €
28028-228012B28G1/27,511249 0,55 €
28028-234034B34G3/49113011 0,81 €
28028-242100B42G110,51235- 1,04 €
28028-251114B51G1 1/41213,542- 1,56 €
28028-258112B58G1 1/21014,550- 1,98 €
28028-274200B74G213,51664- 2,86 €
28028-2191415B19,5M14x1,579175 0,44 €
28028-2211615B21M16x1,57,510186 0,49 €
28028-2261815B26M18x1,57,510217 0,49 €
28028-2282015B28M20x1,5810248 0,55 €
28028-2282215B28M22x1,58112410 0,58 €
28028-2524015B52M40x1,5101342- 1,41 €

Tappi filettati esagonali forma C, con simbolo grafico di scarico

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi filettati esagonali forma C, con simbolo grafico di scarico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1LL1SWCoppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
28028-319014C19,5G1/479175 0,38 €
28028-322038C22G3/87,510188 0,45 €
28028-328012C28G1/27,511249 0,53 €
28028-334034C34G3/49113011 0,72 €
28028-342100C42G110,51235- 1,00 €
28028-351114C51G1 1/41213,542- 1,48 €
28028-358112C58G1 1/21014,550- 1,66 €
28028-374200C74G213,51664- 2,79 €
28028-3191415C19,5M14x1,579175 0,38 €
28028-3211615C21M16x1,57,510186 0,45 €
28028-3261815C26M18x1,57,510217 0,47 €
28028-3282015C28M20x1,5810248 0,53 €
28028-3282215C28M22x1,58112410 0,53 €
28028-3524015C52M40x1,5101342- 1,33 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40