Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di sfiato forma B
  • Viti di sfiato forma B
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Filtro d'aria (solo forma B) in poliuretano (schiuma PU).
O-ring in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 60 μm.
Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Nota disegno:
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28034_B Viti di sfiato forma B 382 kB

Disegni

Viti di sfiato forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2LL1CADAccess.PrezzoOrdinare
28034-236038B36G3/8231711 1,66 €
28034-241012B41G1/2281812 1,89 €
28034-247034B47G3/4331712 2,12 €
28034-252100B52G1382012 2,62 €
28034-263114B63G1 1/4492313 3,34 €
28034-263112B63G1 1/2552313,5 3,48 €
28034-2361615B36M16x1,5231711 1,66 €
28034-2411815B41M18x1,52817,512 1,81 €
28034-2412015B41M20x1,52817,512 1,89 €
28034-2412215B41M22x1,52817,512 1,98 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40