Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Otturatore a pressionecon asta livello olio
  • Otturatore a pressionecon asta livello olio
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Grado di filtrazione 50 μm.
Asta di livello dell'olio fosfatizzata.
Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
Forma A: senza sfiato
Forma B: con sfiato
Forma C: con sfiato e filtro d'aria

1) O-ring
2) Filtro d'aria solo per forma C
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28048 Otturatore a pressionecon asta livello olio 236 kB

Disegni (sintesi completa)

Otturatore a pressionecon asta livello olio

Otturatore a pressione con asta livello olio forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Otturatore a pressione con asta livello olio forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28048-13018A30182314148 1,48 €

Otturatore a pressione con asta livello olio forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Otturatore a pressione con asta livello olio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28048-23018B30182314148 1,53 €

Otturatore a pressione con asta livello olio forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Otturatore a pressione con asta livello olio forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28048-33018C30182314148 1,39 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40