Descrizione articolo/immagini prodotto

Otturatore a pressione con asta livello olio forma B
  • Otturatore a pressione con asta livello olio forma B
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatizzata.
Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) O-ring
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28048_B Otturatore a pressione con asta livello olio forma B 111 kB

Disegni

Otturatore a pressione con asta livello olio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DØ foro
D1
D2LL1S
min.
CADAccess.PrezzoOrdinare
28048-23018B30182314148 1,53 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40