Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di sfiato con asta livello olio forma A
  • Viti di sfiato con asta livello olio forma A
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Asta livello olio in zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Versione:Alloggiamento colore nero.
Coperchio colore rosso.
Asta di livello dell'olio fosfatizzata.
Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio
2) O-ring
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28054_A Viti di sfiato con asta livello olio forma A 169 kB

Disegni

Viti di sfiato con asta livello olio forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
DD1D2D3LL1CADAccess.PrezzoOrdinare
28054-136038A36G3/82341711 2,01 €
28054-141012A41G1/22841812 2,17 €
28054-147034A47G3/43351712 2,73 €
28054-152100A52G13852012 2,92 €
28054-163114A63G1 1/44952313 3,81 €
28054-163112A63G1 1/25552313,5 3,83 €
28054-1361615A36M16x1,52341711 2,01 €
28054-1411815A41M18x1,528417,512 2,02 €
28054-1412015A41M20x1,528417,512 2,17 €
28054-1412215A41M22x1,528417,512 2,19 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40