Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti di sfiato con asta livello olio forma B
  • Viti di sfiato con asta livello olio forma B
DescrizioneMateriale:Alloggiamento, coperchio in resina termoplastica poliammide 66.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU).
Asta di livello dell'olio di zinco.
O-ring in gomma (NBR).
Materiale, esecuzione:Alloggiamento in resina termoplastica poliammide 66, nero.
Coperchio in resina termoplastica poliammide 66, rosso.
Filtro d'aria in poliuretano (schiuma PU), grado di filtraggio 50 µm.
Asta di livello dell'olio di zinco fosfatizzato.
O-ring in gomma (NBR).
Nota:Resistenza alle alte temperature: con olio fino a 100°C,
con acqua fino a 70°C.
Il coperchio amovibile consente una semplice pulizia del filtro dell'aria.
Su richiesta:Tacche di riferimento min/max.Nota disegno:
1) Coperchio
2) Filtro d'aria
3) O-ring
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28054_B Viti di sfiato con asta livello olio forma B 177 kB

Disegni

Viti di sfiato con asta livello olio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1CADAccess.PrezzoOrdinare
28054-236038B36G3/82341711 2,27 €
28054-241012B41G1/22841812 2,48 €
28054-247034B47G3/43351712 2,73 €
28054-252100B52G13852012 3,21 €
28054-263114B63G1 1/44952313 3,91 €
28054-263112B63G1 1/25552313,5 4,08 €
28054-2361615B36M16x1,52341711 2,27 €
28054-2411815B41M18x1,528417,512 2,38 €
28054-2412015B41M20x1,528417,512 2,48 €
28054-2412215B41M22x1,528417,512 2,51 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40