Descrizione articolo/immagini prodotto

Indicatori di livello olio forma B
  • Indicatori di livello olio forma B
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Spia di livello in resina termoplastica poliammide.
O-ring e guarnizione piatta in gomma (NBR).
Riflettore in alluminio.
Vite e dado esagonale in acciaio.
Versione:Alloggiamento verniciato colore nero.
Spia di livello trasparente, elevata resistenza meccanica, resistente all'invecchiamento, resistente alle temperature con olio fino a 100°C, con acqua fino a 70°C.
Riflettore laccato colore bianco, tacche e/o scala colore nero.
Vite e dado esagonale zincati.
Nota:Gli indicatori di livello olio possono essere montati come rappresentato nel disegno oppure direttamente nei fori filettati. Distanza dei fori di fissaggio = L1 ±0,5.
Gli indicatori di livello olio sono adatti ai serbatoi che lavorano senza pressione.
Massima temperatura di esercizio: 100 °C.
Nota disegno:
1) Guarnizione piatta
2) O-ring
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 28000_B Indicatori di livello olio forma B 307 kB

Disegni

Indicatori di livello olio forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma
costruttiva
BD1HH1LL1L2L3Numero
viti di fissaggio
Scala termometricaCADAccess.PrezzoOrdinare
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13,48 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17,78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 34,29 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40