Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetto con base in acciaio inox, forma B
  • Morsetto con base in acciaio inox, forma B
DescrizioneMateriale:Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Versione:Lucidatura elettrolitica.Nota:I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 29010_B Morsetto con base in acciaio inox, forma B 247 kB

Disegni

Morsetto con base in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAccess.PrezzoOrdinare
29010-130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 49,68 €
29010-140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 69,16 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40