Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetti con base alluminio
  • Morsetti con base alluminio
DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione:burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 29010 Morsetti con base alluminio 398 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Morsetti con base alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDisposizione
dei fori
A

BCDEGHKLMNOPRSUCADAccess.PrezzoOrdinare
29010-512112,15,529,52537,542282837425302321M6x2030  11,16 €
29010-514114,15,529,52537,542282837425302321M6x2030  11,16 €
29010-515115,15,529,52537,542282837425302321M6x2030  11,16 €
29010-516116,15,529,52537,542282837425302321M6x2030  11,16 €
29010-518118,15,529,52537,542282837425302321M6x2030  11,16 €
29010-520220,16,542,5405360404250608423329M8x2545  11,88 €
29010-525225,16,542,5405360404250608423329M8x2545  11,88 €
29010-530230,16,542,5405360404250608423329M8x2545  11,88 €
29010-540140,178,5605674906060709010644040M10x3064  20,08 €
29010-550150,2210,570668510574748510514804549,5M10x3580  20,52 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40