Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetti con base plastica
  • Morsetti con base plastica
  • Morsetti con base plastica
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica. Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.Versione:colore nero.
Vite a testa cilindrica, dado esagonale zincato.
Nota:Con i morsetti con base è possibile serrare tubi a sezione quadra da 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare dai tubi a sezione quadra a tubi a sezione rotonda, si possono utilizzare i riduttori 29040.Su richiesta:Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.Accessori:- Riduttori 29040
- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 29012 Morsetti con base plastica 236 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Morsetti con base plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

CADAccess.PrezzoOrdinare
29012-3030  6,36 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40