Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetti a croce alluminio
  • Morsetti a croce alluminio
DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 29000 Morsetti a croce alluminio 192 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Morsetti a croce alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEGHKLMRSCADAccess.PrezzoOrdinare
29000-52303030,230,2384545446262834446M8x45  17,18 €
29000-52404040,240,25060606075751106057M8x60  24,02 €