Descrizione articolo/immagini prodotto

Morsetti flangiati alluminio
  • Morsetti flangiati alluminio
DescrizioneMateriale:Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione:burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Su richiesta:Maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri.Accessori:- Tubi a sezione rotonda e quadra 29050
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 29014 Morsetti flangiati alluminio 205 kB
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Morsetti flangiati alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineA

BCDEGHKLMNRSCADAccess.PrezzoOrdinare
29014-522020,26,530454575576252,5751046M8x50  17,86 €
29014-522525,26,530454575576252,5751046M8x50  17,86 €
29014-523030,26,530454575576252,5751046M8x50  17,86 €
29014-524040,28,54060601007675701001057M8x70  20,14 €