Descrizione articolo/immagini prodotto

Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
  • Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi
DescrizioneMateriale:Copolimero azetal (POM).Versione:Tubo articolato di colore blu o nero.
Accessorio di colore arancione.
Nota:Tubo articolato flessibile per la conduttura o l'aspirazione di liquidi e polvere, vapore e fumo. Può essere allungato o accorciato a piacimento. Il materiale è resistente contro la maggior parte degli agenti chimici e dei solventi. Non conduce elttricità ed è quindi compatibile anche per le macchine per erosione.

Impostabile con precisione puntuale, stabile alle vibrazioni, mantiene la posizione, stabile alla pressione. Combinabile a piacimento con ugelli, avvitamenti, diramazioni, pezzi a T, riduttori, prolunghe, ecc.

Pressione d'esercizio consigliata fino a 4 bar.
Portata 950 l/m (1/4“) o 1800 l/m (1/2“).
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 96200 Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi 2 MB

Disegni

Tubi per refrigerante LOC-LINE® Flexi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFigura

DimensioniDenominazione articolo

UtilizzoCADAccess.PrezzoOrdinare
96200-14001411/4“TUBO ARTICOLATO DI.1/4, BLU 4,69 €
96200-14001421/4“TUBO ARTICOLATO DI.1/4, NERO 4,69 €
96200-14150011/4“TUBO ARTICOLATO DI.1/4, BLU 496,63 €
96200-14150021/4“TUBO ARTICOLATO DI.1/4, NERO 496,63 €
96200-14011/4“UGELLO ROTONDO DI.1/4 D=1,5Gli ugelli tondi erogano un getto puntiforme. 1,64 €
96200-14021/4“UGELLO ROTONDO DI.1/4 D=3Gli ugelli tondi erogano un getto puntiforme. 1,64 €
96200-14031/4“UGELLO ROTONDO DI.1/4 D=6Gli ugelli tondi erogano un getto puntiforme. 1,64 €
96200-14041/4“UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI.1/4Gli ugelli piatti erogano un getto piatto e diffuso
e sono adatti per una superficie ampia.
 4,26 €
96200-14051/4“UGELLO PIATTO DI.1/4 12X1Gli ugelli piatti erogano un getto con una sezione trasversale uniforme. 2,79 €
96200-14061/4“UGELLO PIATTO DI.1/4 12X1,5Gli ugelli piatti erogano un getto con una sezione trasversale uniforme. 2,79 €
96200-14071/4“UGELLO PIATTO DI.1/4, 5 FORIGli ugelli piatti erogano più getti singoli paralleli. 2,79 €
96200-14081/4“UGELLO PIATTO DI.1/4, 7 FORIGli ugelli piatti erogano più getti singoli paralleli. 2,79 €
96200-14091/4“UGELLO A FLUSSO DIRETTO DI.1/4 B=25L'ugello piatto a flusso diretto emette un
getto concentrato che non si allarga.
 4,27 €
96200-14101/4“UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI.1/4, 16 FORIGli ugelli piatti erogano più
getti singoli paralleli. La parte dell'ugello è inclinabile di 40°.
 7,92 €
96200-14111/4“UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI.1/4, 16 FORIGli ugelli piatti erogano più
getti singoli paralleli. La parte dell'ugello è inclinabile di 40°.
 7,92 €
96200-14121/4“UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI.1/4, 20 FORIGli ugelli piatti erogano più
getti singoli paralleli. La parte dell'ugello è inclinabile di 40°.
 8,50 €
96200-14131/4“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/4Gli ugelli angolari erogano un getto puntiforme. 2,44 €
96200-14141/4“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/4Gli ugelli angolari erogano un getto puntiforme. 2,44 €
96200-14151/4“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/4Gli ugelli angolari erogano un getto puntiforme. 2,44 €
96200-14161/4“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/4, 6 FORIGli ugelli angolari erogano più getti singoli paralleli. 4,27 €
96200-14171/4“RACCORDO FILETTATO NPT 1/8\Adattatore con sfera da un lato e filettatura esterna dall'altro. 1,64 €
96200-14181/4“RACCORDO FILETTATO NPT 1/4\Adattatore con sfera da un lato e filettatura esterna dall'altro. 1,64 €
96200-14191/4“DISTRIBUTORE DI.1/4Da una linea di alimentazione possono dipartirsi due tubi. 4,26 €
96200-14201/4“DISTRIBUTORE DI.1/4Da una linea di alimentazione possono dipartirsi due tubi a 90° gradi.
L'occhiello consente un fissaggio alla macchina.
 4,88 €
96200-14211/4“RACCORDO DI.1/4Questi raccordi a gomito si utilizzano dove sono necessarie piegature strette. 3,99 €
96200-14221/4“GIUNTO DI.1/4I dispositivi di accoppiamento hanno una rondella a entrambe le estremità.
Qui può essere collegato ad esempio un raccordo filettato.
 1,89 €
96200-14231/4“ADATTATORE DI.1/4 D=1/8Adattatore con rondella da un lato e filettatura interna dall'altro. 2,20 €
96200-14241/4“PROLUNGA DI.1/4 L=95Le prolunghe servono a creare dei ponti
per tratti più lunghi, soprattutto orizzontali.
 3,86 €
96200-14251/4“TUBO CURVO 90° DI.1/4Questi gomiti tubolari si utilizzano dove sono necessarie piegature strette. 4,07 €
96200-14261/4“SISTEMA AD ANELLO DI.1/4Sistema ad anello con sondaggi con circolazione di acqua laterali. 39,47 €
96200-14271/4“ANELLO DI SERRAGGIO CON VITI DI.1/4Con gli anelli di bloccaggio è possibile evitare una flessione o una
modifica della posizione in caso di elevata pressione.
 2,73 €
96200-14281/4“VALVOLA DI NON RITORNO DI.1/4Evita il gocciolamento delle condutture. 9,60 €
96200-14291/4“TA.1/4, NPT 1/4\";;UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VE.1/4,; 정지 콕 외부 나사 크기1/4, NPT 1/4\";;;;;;KOREK ZAMYKAJACY GWINT ZEWNETRZNY;Per la regolazione e l'arresto della portata.
Regolabile per livelli con una rotazione di 90°.
 9,60 €
96200-14301/4“TA.1/4, NPT 1/4\";;UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VE.1/4,; 정지 콕 내부 나사 크기1/4, NPT 1/4\";;;;;;KOREK ZAMYKAJACY GWINT WEWNETRZNY;Per la regolazione e l'arresto della portata.
Regolabile per livelli con una rotazione di 90°.
 9,60 €
96200-14311/4“RUBINETTO D'ARRESTO CON ELEMENTO DI COLLEGAME DI.1/4Per la regolazione e l'arresto della portata.
Regolabile per livelli con una rotazione di 90°.
 9,60 €
96200-14991/4“UTENSILE DI MONTAGGIO DI.1/4Per il montaggio di elementi flessibili articolati. 24,81 €
96200-12001411/2“TUBO ARTICOLATO DI.1/2, BLU 5,34 €
96200-12001421/2“TUBO ARTICOLATO DI.1/2, NERO 5,34 €
96200-12150011/2“TUBO ARTICOLATO DI.1/2, BLU 613,20 €
96200-12150021/2“TUBO ARTICOLATO DI.1/2, NERO 613,20 €
96200-12011/2“UGELLO ROTONDO DI.1/2 D=6Gli ugelli tondi erogano un getto puntiforme. 2,01 €
96200-12021/2“UGELLO ROTONDO DI.1/2 D=9Gli ugelli tondi erogano un getto puntiforme. 2,01 €
96200-12031/2“UGELLO ROTONDO DI.1/2 D=12Gli ugelli tondi erogano un getto puntiforme. 2,01 €
96200-12041/2“UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI.1/2Gli ugelli piatti erogano un getto piatto e diffuso e sono adatti per una superficie ampia. 4,98 €
96200-12051/2“UGELLO PIATTO GETTO LARGO DI.1/2Gli ugelli piatti erogano un getto piatto e diffuso e sono adatti per una superficie ampia. 5,60 €
96200-12061/2“UGELLO PIATTO DI.1/2 18X2Gli ugelli piatti erogano un getto con una sezione trasversale uniforme. 3,19 €
96200-12071/2“UGELLO PIATTO DI.1/2 18X3,2Gli ugelli piatti erogano un getto con una sezione trasversale uniforme. 3,19 €
96200-12081/2“UGELLO PIATTO DI.1/2, 5 FORIGli ugelli piatti erogano più getti singoli paralleli. 3,19 €
96200-12091/2“UGELLO PIATTO DI.1/2, 7 FORIGli ugelli piatti erogano più getti singoli paralleli. 3,19 €
96200-12101/2“UGELLO A FLUSSO DIRETTO DI.1/2 B=32Il getto piatto a flusso diretto emette un
fascio di raggi che non si sovrappongono.
 4,95 €
96200-12111/2“UGELLO A FLUSSO DIRETTO DI.1/2 B=42Il getto piatto a flusso diretto emette un
fascio di raggi che non si sovrappongono.
 5,72 €
96200-12121/2“UGELLO PIATTO CON SNODO SFERICO DI.1/2, 20 FORIGli ugelli piatti erogano più getti singoli paralleli. La parte dell'ugello è inclinabile di 40°. 8,81 €
96200-12131/2“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2Gli ugelli angolari erogano un getto puntiforme. 2,77 €
96200-12141/2“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2Gli ugelli angolari erogano un getto puntiforme. 2,77 €
96200-12151/2“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2Gli ugelli angolari erogano un getto puntiforme. 2,77 €
96200-12161/2“UGELLO ANGOLARE 90° DI.1/2, 8 FORIGli ugelli angolari erogano più getti singoli paralleli. 4,98 €
96200-12171/2“RACCORDO FILETTATO NPT 3/8\Adattatore con sfera da un lato e filettatura esterna dall'altro. 2,01 €
96200-12181/2“RACCORDO FILETTATO NPT 1/2\Adattatore con sfera da un lato e filettatura esterna dall'altro. 2,01 €
96200-12191/2“DISTRIBUTORE DI.1/2Da una linea di alimentazione possono dipartirsi due tubi. 4,98 €
96200-12201/2“DISTRIBUTORE RIDOTTO DI.1/2 D=1/4Da una linea di alimentazione possono dipartirsi due tubi.
Con la riduzione è possibile passare da 1/2“ a 1/4“.
 4,98 €
96200-12211/2“DISTRIBUTORE DI.1/2Da una linea di alimentazione possono dipartirsi due tubi a 90° gradi.
L'occhiello consente un fissaggio alla macchina.
 5,53 €
96200-12221/2“RACCORDO DI.1/2Questi raccordi a gomito si utilizzano dove sono necessarie piegature strette. 4,65 €
96200-12231/2“GIUNTO DI.1/2I dispositivi di accoppiamento hanno una rondella a entrambe le estremità.
Qui può essere collegato ad esempio un raccordo filettato.
 2,17 €
96200-12241/2“RIDUTTORE DI.1/2 D=1/4Con la riduzione è possibile passare da 1/2“ a 1/4“. 4,27 €
96200-12251/2“PROLUNGA DI.1/2 L=95Le prolunghe servono a creare dei ponti per tratti più lunghi,
soprattutto orizzontali.
 4,45 €
96200-12261/2“TUBO CURVO 90° DI.1/2Le prolunghe servono a creare dei ponti per tratti più lunghi,
soprattutto orizzontali.
 4,88 €
96200-12271/2“SISTEMA AD ANELLO DI.1/2Le prolunghe servono a creare dei ponti per tratti più lunghi,
soprattutto orizzontali.
 44,17 €
96200-12281/2“ANELLO DI SERRAGGIO CON VITI DI.1/2Con gli anelli di bloccaggio è possibile evitare una flessione o
una modifica della posizione in caso di elevata pressione.
 3,17 €
96200-12291/2“VALVOLA DI NON RITORNO DI.1/2Evita il gocciolamento delle condutture. 12,19 €
96200-12301/2“TA.1/2, NPT 1/4\";;UZAVÍRACÍ KOHOUT VNĚJŠÍ ZÁVIT VE.1/2,; 정지 콕 외부 나사 크기1/2, NPT 1/4\";;;;;;KOREK ZAMYKAJACY GWINT ZEWNETRZNY;Per la regolazione e l'arresto della portata.
Regolabile per livelli con una rotazione di 90°.
 12,19 €
96200-12311/2“TA.1/2, NPT 1/4\";;UZAVÍRACÍ KOHOUT VNITŘNÍ ZÁVIT VE.1/2,; 정지 콕 내부 나사 크기1/2, NPT 1/4\";;;;;;KOREK ZAMYKAJACY GWINT WEWNETRZNY;Per la regolazione e l'arresto della portata.
Regolabile per livelli con una rotazione di 90°.
 12,19 €
96200-12321/2“RUBINETTO D'ARRESTO CON ELEMENTO DI COLLEGAME DI.1/2Per la regolazione e l'arresto della portata.
Regolabile per livelli con una rotazione di 90°.
 12,19 €
96200-12991/2“UTENSILE DI MONTAGGIO DI.1/2Per il montaggio di elementi flessibili articolati. 24,81 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40