Descrizione articolo/immagini prodotto

Catene sferiche con clip anulare
  • Catene sferiche con clip anulare
  • Catene sferiche con clip anulare
DescrizioneMateriale:Catena in ottone, anello in acciaio per molle 1.5026.Nota:Senza indicazione della lunghezza viene consegnato di 1000 mm.Nota disegno:
1) Parti uguali
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 96390 Catene sferiche con clip anulare 229 kB

Disegni

Catene sferiche con clip anulare

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineLDD1

Filtro
96390-09X160/320/500/100091
96390-12X160/320/500/1000121,2
96390-14X160/320/500/1000141,6
96390-16X160/320/500/1000161,6
96390-20X160/320/500/1000202
96390-24X160/320/500/1000242
96390-30X160/320/500/1000302,6
96390-36X160/320/500/1000362,6
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40