Tenuta per filettatura LOCTITE
97990

Tenuta per filettatura LOCTITE

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Tenuta per filettatura LOCTITE
  • Tenuta per filettatura LOCTITE
  • Tenuta per filettatura LOCTITE
DescrizioneNota:LOCTITE sigilla-raccordi in plastica, 97990-5331100 è raccomandato da KTW del Ministero federale della sanità nel campo delle guarnizioni D2 grazie alla verifica dell'ente di ricerca DVGW: idoneo per l'uso a contatto con gli alimenti e l'acqua potabile.Informazioni generali:

Il sigilla-raccordi sostituisce la canapa, le paste e i nastri PTFE.
Le parti possono essere riallineate immediatamente dopo la giunzione.

LOCTITE sigilla-raccordi per tubi, 97990-511....
Per filettature fino a max. R2". Il prodotto è stato riconosciuto idoneo da DVGW con n° 86.01 e 125 (secondo DIN 30 661) per sigillare collegamenti filettati in quadri di comando e dispositivi a gas.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

LOCTITE sigilla-raccordi per tubi semisolido, 97990-577....
Per filettature fino a max. R3". Omologazione BAM per l'impiego nell'industria dell'ossigeno fino a 15 bar e +60 °C. Campo di applicazione: ad es. nelle riparazioni, dal momento che è possibile uno smontaggio molto semplice con un utensile normale.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

LOCTITE sigilla-raccordi in plastica, 97990-5331100
Permanentemente elastico per filettature in plastica, metallo/metallo e plastica/metallo. Raccomandato da KTW.
Resistente alle temperature da -60°C a +150°C.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
Sistema
d'indurimento
Viscosità
m Pa · s
Tempo
di presa
Resistenza
finale
ore
Coppia
di spunto
Nm
Dimensioni
filettatura
CADAccess.PrezzoOrdinare
97990-5110050Bottiglia da 50 ml511anaerobico3000-6000025 min.125-15≤R2 23,99 €
97990-5110250Tubetto da 250 ml511anaerobico3000-6000025 min.125-15≤R2 112,73 €
97990-5770050Bottiglia da 50 ml577anaerobico4500-900030 min.249-25≤R3 28,67 €
97990-5770250Tubetto da 250 ml577anaerobico4500-900030 min.249-25≤R3 120,19 €
97990-5331100Tubetto da 100 ml5331Umidità dell'aria40000subito124,5≤R3 20,24 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40