Acciaio liquido epossidico LOCTITE
97990

Acciaio liquido epossidico LOCTITE

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Acciaio liquido epossidico LOCTITE
  • Acciaio liquido epossidico LOCTITE
  • Acciaio liquido epossidico LOCTITE
DescrizioneInformazioni generali:

Il set per metalli LOCTITE metalli liquidi sono resine epossidiche su base di acciaio o alluminio. Fissano nuovi standard per la riparazione: elevata resistenza, ottima aderenza, nessuna riduzione, resistente contro la maggior parte dei solventi e dei lubrificanti. Dopo l'indurimento possono essere lavorate come il metallo a mano o meccanicamente ad aportazione di trucioli o per filettatura e possono essere verniciate.
On i prodotti del set per metallo LOCTITE è possibile riparare in modo semplice e duraturo crepe, cavità, fori errati o danni a tubi, serbatoi, parti della carrozzeria o dei macchinari. Hanno un'ottima presa su metalli, vetro, ceramica e altri materiali.

Tipo S1 – 97990-3471500
Il prodotto per stuccare. Elevata resistenza e straordinaria aderenza ad altri materiali. Per crepe sottili.

Tipo S2 – 97990-3472500
Il prodotto per colare. Elevata accuratezza di applicazione nella costruzione di stampi. Elevata resistenza e straordinaria aderenza ad altri materiali. Si presta bene alla lavorazione meccanica. Non si ritira.

Tipo M – 97990-3474500
Questo prodotto contiene particelle di metallo che garantiscono una elevata resistenza all'usura e gli conferiscono proprietà autolubrificanti. Per la risparazione di superfici di scorrimento, ad es. alberi, guide, ecc.
Altre proprietà come il tipo 1.

DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 97990 Acciaio liquido epossidico LOCTITE 366 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
ProdottoRapporto di miscelazioneTempo di presa
minuti
Resistenza a
taglio e trazione
N/mm²
Resistenza alle
alte temperature
CADAccess.PrezzoOrdinare
97990-3471500500 g Dosen-Set3471Metall-Set S11:118015-22da -20 °C a +120 °C 50,04 €
97990-3472500500 g Dosen-Set3472Metall-Set S21:118015-22da -20 °C a +120 °C 52,42 €
97990-3474500500 g Dosen-Set3474Metall-Set M1:118015-22da -20 °C a +120 °C 56,76 €