Descrizione articolo/immagini prodotto

Pasta lubrificante Klüber
  • Pasta lubrificante Klüber
DescrizioneInformazioni generali:

La pasta lubrificante Klüber 46 MR 401 è una pasta lubrificante multifunzione bianca che offre una elevatissima affidabilità contro attrito, usura e ruggine di frizione.

Utilizzo:
lubrificante per ingrassaggio permanente e di lunga durata, per assistenza al montaggio e pasta di ingrassaggio per filettature CrNi. Oltre all'uso per facilitare il montaggio, la pasta Klüber offre numerosi vantaggi e sicurezza dove sono presenti velocità di scorrimento ridotte, forti sollecitazioni pressorie, forte usura, ritorni (stick-slip), movimenti oscillatori, vibrazioni e tribocorrosione.
Mandrini filettati, dadi di regolazione, alberi scanalati, giunti sferici, ralle su perni, ingranaggi, guarnizioni ad anello per alberi, anelli di tenuta di materiale elastico gommoso e cuscinetti volventi - le velocità di scorrimento molto basse sono i campi di applicazione da prediligere.

Vantaggi:
protegge dalla corrosione, è resistente all'acqua, con aderenza attiva e si comporta in modo neutrale con i metalli colorati. Con il suo colore bianco, che va a formare un sottile strato lubrificante quasi invisibile, risulta particolarmente idoneo per le guide di scorrimento su cui le paste scure sono poco gradevoli da vedere e devono rimanere pulite.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneTemperatura di utilizzoClasse NLGICADAccess.PrezzoOrdinare
97901-060Tubetto da 100 ml-40 °C a 150 °C1 0,00 €
97901-750Confezione da 750 g-40 °C a 150 °C1 0,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40