Grasso lubrificante di sicurezza Klüber
97905

Grasso lubrificante di sicurezza Klüber

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Grasso lubrificante di sicurezza Klüber
  • Grasso lubrificante di sicurezza Klüber
DescrizioneInformazioni generali:

Il grasso lubrificante di sicurezza MICROLUBE GL 261 è un grasso lubrificante per forti sollecitazioni in caso di temperature molto basse e alte.

Utilizzo:
grasso lubrificante per cuscinetti volventi e radenti, corone dentate, dentiere, piccoli ingranaggi, ingranaggi di regolazione, dispositivi di avvolgimento, guide su rulli, eccentrici e camme a disco.
Sigillante e grasso lubrificante per guarnizioni di gomma resistenti all'olio e al grasso, come guarnizioni ad anello per alberi, O-ring, guarnizioni cilindriche e del pistone nei sistemi pneumatici; per guarnizioni ad anello per alberi radiali (anelli di tenuta), per plastica, guide di scorrimento, tetti apribili e guide dei sedili.
Grasso protettivo anticorrosione per parti in finitura metallica naturale, lucchetti, per la tecnica di collegamento e l'allestimento di navi, per le antenne, i poli delle batterie e contro la corrosione della salsedine.

Vantaggi:
la combinazione di sostanze attive MICROLUBE aumenta la percentuale di carico delle superfici metalliche con micro attrito volvente. Questa levigatura priva di usura (trattamento dei punti di frizione) agisce contro l'usura, la corrosione e l'ossido di ferro da ossidazione per attrito.

DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 97905 Grasso lubrificante di sicurezza Klüber 158 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneTemperatura di utilizzoClasse NLGIFattore di velocità
n x dm
CADAccess.PrezzoOrdinare
97905-250Spray da 250 mlda -30 °C a 140 °C13 x 100000 0,00 €
97905-400Cartuccia da 400 gda -30 °C a 140 °C13 x 100000 0,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40