Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento
95158

Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento
  • Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento
  • Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento
DescrizioneMateriale:Acciaio zincato.Nota:Le sfere portanti con fori di montaggio possono essere facilmente montate e smontate.Nota disegno:
1) Sfera di carico
2) Sfera portante

Versione B: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio
Versione C: coperchio e alloggiamento zincati, sfere in acciaio inox

Disegni

Sfere portanti con fori di montaggio, senza alloggiamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

Numero dei
fori di montaggio
Fattore
di carico C
(N)
CADAccess.PrezzoOrdinare
95158-122B31200 11,89 €
95158-222C3900 24,93 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40