Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement ou aluminium EN AW-7022.
Finition
Acier : peint. Aluminium : naturel.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Les forces de serrage correspondent uniquement aux versions en acier.
Les forces de serrage correspondent uniquement aux versions en acier.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Clamp straps open-U with round pin
Clamp straps are used to secure different objects which are unsuitable for the machine vice, to a work surface. They are designed primarily so that they can be easily adjusted to fit any workpiece. During use you should make sure that the clamp strap is always positioned parallel to the table surface or mounting plate.
These open-U clamp straps have a round pin.
norelem offers open-U clamp straps with round pin made either from steel or aluminium.
These open-U clamp straps have a round pin.
norelem offers open-U clamp straps with round pin made either from steel or aluminium.