Les poussoirs à ressorts Norelem s'adaptent à toutes les situations et présentent de nombreuses innovations apportant toujours de nouvelles solution.
Le poussoir à ressort à détection intégrée (03020) est équipé d'un détecteur de proximité pouvant déclencher un signal de commande. A la fois élément de détection et de position ce poussoir est disponible du M6 au M10. Les corps, doigts et ressorts sont en acier. Il est possible de commander un poussoir en mode normalement ouvert ou normalement fermé. Il peut être utilisé en environnement difficile dans une plage de température de –25° à +70°C et répond à la norme IP65. Une mini diode (LED) insérée permet de contrôler l’état du poussoir ouvert ou fermé.
Le poussoir à ressort modèle long (03040) permet de résoudre les problèmes des applications intégrant des trous profonds grâce à sa course longue. De 6 à 12 mm au lieu de 0.5 à 5.5 pour un poussoir classique. Ce poussoir permet l’indexage et le positionnement mais peut également être utilisé comme éjecteur. Il est disponible en diamètres M8, M10, M12 et M16 et en longueur de 30 à 60 mm.
Le poussoir à épaulement (03073) peut être monté et démonté sans aucun réglage, la longueur étant définie une fois pour toute grâce à l’épaulement. Ainsi, il est même possible de visser à fond le 03073 sans perdre ni le poussoir ni le réglage. Cette référence est disponible à la fois en acier et en inox.
|