|
|
06902Poignées de manutention en plastique étroites |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique. Insert taraudé : laiton.Finition :Poignée de manutention et pastille noire.Montage :Forme A Fixation par l'arrière. Forme B Fixation en façade.Sur demande :Autres coloris de poignées et pastilles.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Poignées de manutention en plastique étroites, montage par l’arrière |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | B1 | D | H | L | L1 | S | T2 | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06902-109406 | A | 93,5 | 26 | 17 | M6 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 15,5 | 320 | | | 0,00 € | | 06902-111706 | A | 117 | 29 | 19 | M6 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 15,5 | 320 | | | 0,00 € | | 06902-111708 | A | 117 | 29 | 19 | M8 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 16 | 870 | | | 0,00 € | | 06902-113206 | A | 132 | 31 | 20 | M6 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 15,5 | 320 | | | 0,00 € | | 06902-113208 | A | 132 | 31 | 20 | M8 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 16 | 870 | | | 0,00 € | | 06902-117910 | A | 179 | 35 | 22 | M10 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 22 | 1200 | | | 0,00 € | |
|
Poignées de manutention en plastique étroites, montage en façade |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | A | B | B1 | D | D1 | H | L | L1 | S | T | T1 | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06902-209406 | B | 93,5 | 26 | 17 | 6,8 | 12 | 35 | 119,5 | 67,5 | 5,8 | 4,5 | 19 | 500 | | | 0,00 € | | 06902-211708 | B | 117 | 29 | 19 | 8,5 | 13,5 | 40 | 145 | 89 | 6,4 | 8 | 23 | 950 | | | 0,00 € | | 06902-213208 | B | 132 | 31 | 20 | 8,5 | 13,5 | 45 | 163 | 101 | 6,7 | 8 | 22 | 950 | | | 0,00 € | | 06902-217908 | B | 179 | 35 | 22 | 8,5 | 13,5 | 50 | 213 | 145 | 7,1 | 12 | 22 | 950 | | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|