|
|
07680Anneaux de levage mâles DIN 580 |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de cémentation, 1.1141, Inox 1.4301 ou Inox 1.4401. Finition :Matricé. Acier poli. Acier galvanisé.Nota :Pour les opérations de levage et de portage à exigences élevées en matière de sécurité (construction de machines, appareils de levage, dispositifs d'élingage). Le marquage CE est imprimé à l'intérieur de l'anneau de levage mâle. Charge admissible F2 avec moins de 45° max. par anneau de levage.Sur demande :Certificat de conformité. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Code acier | Surface corps | D1 | L | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 max. kN | F2 max. kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07680-08 | acier | 1.1141 | naturel | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 0,00 € | | 07680-10 | acier | 1.1141 | naturel | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 0,00 € | | 07680-12 | acier | 1.1141 | naturel | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 0,00 € | | 07680-16 | acier | 1.1141 | naturel | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 0,00 € | | 07680-20 | acier | 1.1141 | naturel | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 0,00 € | | 07680-24 | acier | 1.1141 | naturel | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 0,00 € | | 07680-008 | acier | 1.1141 | électrozingué | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 0,00 € | | 07680-010 | acier | 1.1141 | électrozingué | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 0,00 € | | 07680-012 | acier | 1.1141 | électrozingué | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 0,00 € | | 07680-016 | acier | 1.1141 | électrozingué | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 0,00 € | | 07680-020 | acier | 1.1141 | électrozingué | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 0,00 € | | 07680-024 | acier | 1.1141 | électrozingué | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 0,00 € | | 07680-108 | acier inoxydable | 1.4301 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 0,00 € | | 07680-110 | acier inoxydable | 1.4301 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 0,00 € | | 07680-112 | acier inoxydable | 1.4301 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 0,00 € | | 07680-116 | acier inoxydable | 1.4301 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 0,00 € | | 07680-124 | acier inoxydable | 1.4301 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 0,00 € | | 07680-120 | acier inoxydable | 1.4301 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 0,00 € | | 07680-208 | acier inoxydable | 1.4401 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 0,00 € | | 07680-210 | acier inoxydable | 1.4401 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 0,00 € | | 07680-212 | acier inoxydable | 1.4401 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 0,00 € | | 07680-216 | acier inoxydable | 1.4401 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 0,00 € | | 07680-220 | acier inoxydable | 1.4401 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 0,00 € | | 07680-224 | acier inoxydable | 1.4401 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|