|
|
22400_BEngrenage en acier, module 2, denture droite fraisée, angle de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.0503 (C45).Finition :Denture fraisée, engrènement droit. Angle de pression 20°, naturel.Nota :Les engrenages comportent un trou de centrage ou sont pré-percés (cela peut varier en fonction de la technique de fabrication). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les engrenages sont livrés. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Nombre de dents | D | D1 | D2 max. | B | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
22400-0220200072 | B | 72 | 148 | 144 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200075 | B | 75 | 154 | 150 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200076 | B | 76 | 156 | 152 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200080 | B | 80 | 164 | 160 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200085 | B | 85 | 174 | 170 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200090 | B | 90 | 184 | 180 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200095 | B | 95 | 194 | 190 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200100 | B | 100 | 204 | 200 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200110 | B | 110 | 224 | 220 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200114 | B | 114 | 232 | 228 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200120 | B | 120 | 244 | 240 | 20 | 20 | | | 0,00 € | | 22400-0220200127 | B | 127 | 258 | 254 | 20 | 20 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|