|
|
23021Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Système d’accouplement : polyuréthanne, dureté Shore 98 - A. Moyeu : aluminium. Bague conique : acierNota :Cette gamme d’accouplements convient tout particulièrement pour l’utilisation dans des motorisations de broches principales ou de broches de perçage, qui requièrent des régimes élevés. Avant de les emmancher, les deux moyeux à bague de serrage doivent être fixés sur les pivots d’arbres respectifs au couple de serrage spécifié. Un léger huilage de l’étoile minimise l’effort de montage.Montage :Pour relier le pivot d’arbre à l’alésage du moyeu, il y a lieu de choisir un ajustement de 0.02 mm maximum. Exemple : Arbre Ø 25 k6 Alésage Ø 25 G6. Les diamètres inférieurs à D min. sont réalisables, toutefois le couple nominal n’est plus garanti.Sur demande :Les cotes d’alésage des moyeux D1 et D2 souhaitées, avec la classe/ plage de tolérance correspondante à D1 et D2 séparément.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Taille | Couple nominal Nm | Moment d'inertie (10⁻³ kgm²) | Résistance à la torsion statique Nm/arcmin | Déport maximal axial ± | Déport maximal latéral | Force de ressort radiale N/mm | Couple de serrage des vis Nm | Vitesse max. tr/min | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23021-010 | 10 | 10 | 0,015 | 0,04 | 0,5 | 0,1 | 600 | 2 | 30000 | | | 0,00 € | | 23021-017 | 17 | 17 | 0,05 | 0,24 | 0,5 | 0,1 | 2100 | 3 | 24000 | | | 0,00 € | | 23021-043 | 43 | 43 | 0,19 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 2500 | 6 | 19000 | | | 0,00 € | | 23021-060 | 60 | 60 | 0,28 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 2600 | 6 | 17500 | | | 0,00 € | | 23021-150 | 150 | 150 | 0,65 | 1,05 | 1 | 0,1 | 3300 | 6 | 15000 | | | 0,00 € | | 23021-320 | 320 | 320 | 2 | 2 | 1 | 0,12 | 4500 | 30 | 12000 | | | 0,00 € | | 23021-500 | 500 | 500 | 5,6 | 5,8 | 1 | 0,15 | 5900 | 50 | 9500 | | | 0,00 € | | 23021-700 | 700 | 700 | 13 | 8 | 1 | 0,15 | 7000 | 100 | 8000 | | | 0,00 € | |
Référence | D1/D2 avant-trou | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D3 | D4 | D5 | D6 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | C (DIN 912-12.9) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
23021-010 | 6 | 6 | 14 | 17 | 32 | 8,5 | 10,5 | 50 | 18,5 | 13 | 15,5 | 10 | 2 | 4x M3 | | | 0,00 € | | 23021-017 | 9 | 9 | 19 | 22 | 40 | 9,5 | 18 | 66 | 25 | 16 | 21 | 12 | 3 | 6x M4 | | | 0,00 € | | 23021-043 | 10 | 12 | 24 | 29 | 50 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 | | | 0,00 € | | 23021-060 | 12 | 12 | 26 | 30 | 55 | 12,5 | 27 | 78 | 30 | 18 | 25 | 14 | 3 | 4x M5 | | | 0,00 € | | 23021-150 | 12 | 17 | 36 | 40 | 65 | 14,5 | 30 | 90 | 35 | 20 | 30 | 15 | 4 | 8x M5 | | | 0,00 € | | 23021-320 | 18 | 20 | 40 | 46 | 80 | 16,5 | 38 | 114 | 45 | 24 | 40 | 18 | 4 | 4x M8 | | | 0,00 € | | 23021-500 | 20 | 22 | 48 | 58 | 100 | 20,5 | 47 | 138 | 55 | 28 | 49 | 22 | 5 | 4x M10 | | | 0,00 € | | 23021-700 | 24 | 25 | 60 | 72 | 120 | 22,5 | 58 | 155 | 61 | 33 | 54 | 25 | 6 | 4x M12 | | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|