norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Charnière thermoplastique PA, renforcé de fibre de verre. Axe : acier.
Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition :Charnière noire. Axe zingué.
Manette indexable noire.
Mécanique noire zinguée.
Nota :Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Sur demande :Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 6, 8 et 10).
Combinaisons possibles de différentes longueurs A1 et A2.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27853 Charnière en thermoplastique avec fonction de serrage 230 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 325 kB

Dessins

Charnière en thermoplastique avec fonction de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
27853-251515521515262648500380 0,00 €
27853-3018185917,517,529,529,548700400 0,00 €
27853-352020722020363648700400 0,00 €
27853-4023237722,522,538,538,548750450 0,00 €
27853-45252587252543,543,548750450 0,00 €
27853-5028289727,527,548,548,548800425 0,00 €
27853-60333311532,532,557,557,548850175 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83