norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Carter aluminium.
Touche mobile en acier inoxydable.
Finition :Touche mobile rectifiée et trempée.Nota :Affichage rotatif 280°
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6 Pointe de contact interchangeable, taraudage M 2.5, classe de protection IP42.
Fonction :– Système de mesure multi-unités, mm ou pouces
– PRESET

Affichage LCD, 6 digits.
Chiffres extra grands.
Hauteur des chiffres : 8,5 mm.
Vitesse d’avance max. : 1,5 m/s.
Interface : Opto RS232C.
Autonomie de la pile : env. 2000 h.
Pile fournie, type CR2032.
Accessoires :Pile de rechange, type CR2032.
Référence 32510-20.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 32542 Comparateur numérique 167 kB

Dessins

Comparateur numérique

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

Type

ABPlage de
mesure en
mm
Résolution en
mm
Précision en
mm
Répétabilité
µm
Force de
mesure en
N
CAOAcc.PrixCommander
32542-01ComparateurPreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-02ComparateurPreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-03ComparateurPreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  0,00 €
32542-04ComparateurPreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  0,00 €
32542-012Comparateur avec certificat de calibragePreset78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-022Comparateur avec certificat de calibragePreset78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  0,00 €
32542-032Comparateur avec certificat de calibragePreset65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  0,00 €
32542-042Comparateur avec certificat de calibragePreset65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,65 - 0,9  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83