norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Jauge filetée longue à comparateur
33014

Jauge filetée longue à comparateur

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.
Corps : traité.
Nota :Le comparateur et le palpeur ne sont pas compris dans la livraison.
Comparateurs assortis : voir réf. 32540 et 32542.
Palpeurs assortis : voir réf. 33020 jusqu’à 33026.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33014 Jauge filetée longue à comparateur 194 kB

Dessins

Jauge filetée longue à comparateur

Sélection/filtre d'articles

Référence

LL1Accessoires fournis pour le palpeurCAOAcc.PrixCommander
33014-08125125751 rondelle 5,3 x 14 x 11 écrou hexagonal M51 ressort de pression 0,00 €
33014-081801801301 rondelle 5,3 x 14 x 11 écrou hexagonal M51 ressort de pression 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83