|
|
06268Volant moleté avec poignée |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé. Insert en acier 5.8.Finition :Acier zingué passivé bleuNota :Forme H : sans vis de serrage Forme M : avec vis de serrageCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Volant moleté avec poignée forme H, sans vis de serrage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06268-2106 | H | gris foncé RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-21061 | H | orange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-21062 | H | vert sécurité RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-21063 | H | bleu RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-21065 | H | gris clair RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-21066 | H | rouge traffic RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-21067 | H | jaune colza RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | 31 | 13 | 16 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-2206 | H | gris foncé RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-22061 | H | orange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-22062 | H | vert sécurité RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-22063 | H | bleu RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-22065 | H | gris clair RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-22066 | H | rouge traffic RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-22067 | H | jaune colza RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | 36 | 15 | 16 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-2308 | H | gris foncé RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-23081 | H | orange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-23082 | H | vert sécurité RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-23083 | H | bleu RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-23085 | H | gris clair RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-23086 | H | rouge traffic RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-23087 | H | jaune colza RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | 41 | 17 | 16 | 25 | 14 | | | 0,00 € | |
|
Volant moleté avec poignée forme M, avec vis de serrage |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06268-1106 | M | gris foncé RAL 7021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-11061 | M | orange RAL 2004 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-11062 | M | vert sécurité RAL 6032 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-11063 | M | bleu RAL 5017 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-11065 | M | gris clair RAL 7035 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-11066 | M | rouge traffic RAL 3020 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-11067 | M | jaune colza RAL 1021 | 6H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-1206 | M | gris foncé RAL 7021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-12061 | M | orange RAL 2004 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-12062 | M | vert sécurité RAL 6032 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-12063 | M | bleu RAL 5017 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-12065 | M | gris clair RAL 7035 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-12066 | M | rouge traffic RAL 3020 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-12067 | M | jaune colza RAL 1021 | 6H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 | | | 0,00 € | | 06268-1308 | M | gris foncé RAL 7021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-13081 | M | orange RAL 2004 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-13082 | M | vert sécurité RAL 6032 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-13083 | M | bleu RAL 5017 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-13085 | M | gris clair RAL 7035 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-13086 | M | rouge traffic RAL 3020 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | | 06268-13087 | M | jaune colza RAL 1021 | 8H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 | | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|