norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc
09112

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique NdFeB (Néodyme).
Revêtement de protection en caoutchouc synthétique.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec taraudage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
2) Aimant
3) Caoutchouc
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 09112 Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc 99 kB

Dessins

Aimant plat avec taraudage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09112-0018M4625 0,00 €
09112-0122M4635 0,00 €
09112-0231M5675 0,00 €
09112-0343M4685 0,00 €
09112-0466M68,5180 0,00 €
09112-0588M68420 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83