|
|
27869-06Demi-charnières en aluminium, externes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Anodisé.Nota :Demi-charnières pour éléments de surface et profilés aluminium. Les demi-charnières peuvent être configurées individuellement. Rotation à 360°.
Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991 / ISO 10642.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés. Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée. Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.Accessoires :Axe 27869-15. Cache de recouvrement 27869-20.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|