|
|
96203Tuyaux d'aspiration LOC-LINE® Flexi 75 antistatiques |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Copolymère d'acétal (POM) conducteur d'électricité.Finition :Flexible articulé, coloris noir. Accessoires, coloris noir.Nota :Flexible articulé pour l'aspiration de copeaux, fumée, brouillard de lubrifiant, vapeur, gaz et autres fluides, pouvant être raccordé à un système d'aspiration central ou un aspirateur industriel. Il peut être rallongé et raccourci selon les besoins. Des porte-à-faux libres jusqu' à 100 cm sont possibles sans support, des boucles à 360° peuvent être formées avec un rayon de 150 mm. Réglable avec précision, stable face aux vibrations, stable en position. Combinable à souhait avec des buses et des accessoires.
Résistant aux acides en dessous de 65 °C, aux alcools, aux solvants aromatiques, à l'essence, à la graisse, aux hydrocarbures aliphatiques, aux huiles, aux solutions salines.
Non résistant au chlore, à l'acétone, aux solvants chlorés, aux bases fortes, à l'acétate d'éthyle, à l'eau dont la température dépasse 65 °C.
Propriétés antistatiques et électriques : résistance de surface spécifique : 1 000 E3 Ω résistance verticale spécifique : < 6 000 E2 ΩPlage de température :plage de température maximale 80 °C. Le point de fusion est de 165 °C.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|