|
|
04366Ensemble de bridage pivotant |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement. Boule: plastique.Finition :Traité et bruni. Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard 06355. Poignée à visser dynamométrique 06357.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Dispositif de serrage pivotant, exécution à gauche |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Poignée | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=Force de serrage N | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04366-003232 | gauche | sans poignée | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* | | | 0,00 € | | 04366-004540 | gauche | sans poignée | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* | | | 0,00 € | | 04366-013232 | gauche | avec poignée | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* | | | 0,00 € | | 04366-014540 | gauche | avec poignée | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* | | | 0,00 € | |
|
Dispositif de serrage pivotant, exécution à droite |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | Poignée | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=Force de serrage N | Force manuelle FH (N) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
04366-103232 | droite | sans poignée | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* | | | 0,00 € | | 04366-104540 | droite | sans poignée | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* | | | 0,00 € | | 04366-113232 | droite | avec poignée | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* | | | 0,00 € | | 04366-114540 | droite | avec poignée | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* | | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|