norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base : acier de cémentation.
Carter : aluminium.
Finition :Corps de base : nitruré, phosphaté au manganèse et rectifié.
Carter : anodisé rouge.
Nota :Le vérin support permet d‘ajouter des points de bridage supplémentaires. Il empêche les vibrations et les
flexions durant l'usinage.
Mode d'emploi :1. En tournant la came de serrage (six pans creux SW 6) sur la face latérale de la douille rouge, la tête d'appui vient contre la pièce, la légère pression appliquée ne déforme pas la pièce.
2. En continuant à tourner jusqu'à la butée (lock), le mécanisme de serrage bloque la tête d'appui sans modification de la position.
3. En tournant dans le sens inverse (unlock), le blocage est supprimé. En tournant à l'envers jusqu'à la butée, la tête d'appui se remet en postion initiale.
Montage :Fixer le vérin support au dispositif à l'aide du taraudage M6.
Autre possibilité : remplacer la vis sans tête M12x10 par une vis sans tête M12x30 et monter le vérin support avec la clé (SW 21) (par ex. tasseau pour rainure en T).
Afin de garantir un fonctionnement correct, le trou taraudé M12 doit toujours être obturé. Il est possible d‘encastrer le vérin support de 16 mm dans l‘outillage.
Le taraudage M8 peut recevoir différentes têtes d‘appui.
Livraison avec vis sans tête M12x30 et écrou pour rainures en T (DIN 508).
Indication de dessin :
1) Vis sans tête M12x30 DIN 913 (interchangeable)
2) Tasseau M12x14 DIN 508
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02340 Vérin support 194 kB

Dessins

Vérin support

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCharge
N
Course d'approcheCAOAcc.PrixCommander
02340-050880005 mm 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83