norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Nueva gama de niveles

Volver
norelem amplía su familia 21 000 añadiendo una nueva familia, la de los niveles.
Tanto los esféricos como los tubulares, los niveles se utilizan como instrumento de nivelado o para controlar la posición horizontal.
norelem ofrece versiones para atornillar, versiones de latón, de plástico, con anillo y con forma cilíndrica o tubular.
En algunos modelos los niveles vienen con orificios para poder fijarlos.

Los niveles tienen las siguientes características:

  • Sensibilidad en minuto de ángulo para un desplazamiento de 2 mm.
  • Líquido transparente o verde en la versión tubular
  • Anillo de contraste negro y fondo blanco (salvo en la versión tubular)
  • Intervalo de temperatura de -35 °C a + 55 °C.
La gama cuenta asimismo con cuerpos de niveles de acero inoxidable o de plástico.
Descubra nuestra nueva gama de niveles