norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Novedades

Volver
29/05/18 -
Más...
Nuevo dispositivo de sujeción neumático norelem
02/02/18 - Nuevo dispositivo de sujeción neumático norelem
norelem amplía su gama de elementos de sujeción con un nuevo dispositivo de sujeción neumático.Más...
Nueva gama de niveles
13/07/17 - norelem amplía su familia 21 000 añadiendo una nueva familia, la de los niveles.
Tanto los esféricos como los tubulares, los niveles se utilizan como instrumento de nivelado o para controlar la posición horizontal.Más...
CERROJOS DE CUARTO DE VUELTA
14/06/17 - norelem amplía su familia 05000 y lanza su gama de cerrojos de cuarto de vuelta
Esta gama ofrece modelos de diferentes materiales como el acero inoxidable, la poliamida o el acero. La gama consta asimismo de cerrojos compactos accionados por una empuñadura cónica, con empuñadura en T o en L, y que pueden cerrarse o no con llave, o incluso para áreas estériles.Más...
CIERRES PARA PUERTAS Y TRAMPILLAS
01/06/17 - Con o sin función de seguridad integrada
norelem amplía su gama con cierres de gran calidad.Más...
Tornillo de banco de 5 ejes compacto
01/03/17 - Novedad en la técnica de sujeción
Con el nuevo concepto de sujeción del tornillo de banco de 5 ejes norelem, creamos una nueva referencia en este terreno. El sistema se ha desarrollado especialmente para el tratamiento óptimo de piezas complejas en modernas máquinas de 5 ejes.Más...
SOPORTE DE PANTALLA PARA MONITORES Y PANTALLAS TÁCTILES INDUSTRIALES
28/02/17 - Novedad en la gama de productos norelem: el soporte de pantalla.
norelem amplía su cartera de productos y ofrece dos soportes de base para monitores y pantallas táctiles industriales. Estos soportes cuentan con un bloqueo antivibraciones, una flexibilidad máxima gracias al mecanismo de regulación de la altura y a la opción de giro, diversos tamaños de conexión y una capacidad de carga elevada.Más...
Formula Electric Belgium
14/12/16 - norelem, patrocinador del equipo Formula Electric Belgium
Formula Electric Belgium reúne a grupos de estudiantes de ingeniería procedentes de los campus de la universidad KU Leuven y del Thomas More University College.Más...
Ampliación de la gama de elementos de transmisión
14/12/16 - Ampliación de la gama de elementos de transmisión
Le ofrece cadenas de rodillos simples conformes a la norma DIN ISO 606 con placas redondeadas (versión acero o acero inoxidable) o con placas rectas.
Más...
Creative Island
01/12/16 - Creative Island: nueva plataforma de participación
¿Tiene un invento o un proyecto y necesita ayuda para llevarlo a cabo?
Regístrese ahora en creativeisland.fr
Más...
Configurador para el indicador de posicionamiento
16/11/16 - Configurador para el indicador de posicionamiento
Los indicadores de posición son herramientas que facilitan la lectura de los valores de medición a simple vista.Más...