norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

CIERRES PARA PUERTAS Y TRAMPILLAS

Volver

Cierres para puertas y trampillas

Con o sin función de seguridad integrada

norelem amplía su gama con cierres de gran calidad.
Estos »cierres (referencia 05598) de aluminio inyectado a alta presión permiten cerrar fácilmente y con toda seguridad puertas y trampillas.
Estos cierres están formados por una empuñadura y un elemento de cierre.
Gracias a su flexibilidad, los cierres pueden montarse en perfiles de diferentes tamaños, así como en superficies planas. El montaje se realiza por la parte delantera con tornillos de cabeza cilíndrica o de cabeza esférica de tamaño M6, sin necesidad de ningún proceso mecánico.
Hay una »función de seguridad integrada (referencia 05598) disponible para las zonas de acceso sensibles. Esta función es posible gracias a una codificación por transpondedor integrado que garantiza una protección de hasta la categoría 4/PLe.
Para indicar su estado, el cierre consta de dos LED bien visibles que garantizan un diagnóstico rápido.

Para completar esta gama, también se ofrece un »dispositivo de apertura de emergencia (referencia 05599). El montaje de este dispositivo de emergencia se efectúa sin manipulación mecánica gracias a los 2 tornillos de cabeza cilíndrica (preferiblemente DIN 912 M6x12).
Este dispositivo puede utilizarse con todos los cierres.