SOPORTE DE PANTALLA PARA MONITORES Y PANTALLAS TÁCTILES INDUSTRIALES

Volver

Novedad en la gama de productos norelem:

el soporte de pantalla

norelem amplía su cartera de productos y ofrece dos soportes de base para monitores y pantallas táctiles industriales. Estos soportes cuentan con un bloqueo antivibraciones, una flexibilidad máxima gracias al mecanismo de regulación de la altura y a la opción de giro, diversos tamaños de conexión y una capacidad de carga elevada.
En la era de la industria 4.0, en las máquinas se utilizan a menudo monitores y pantallas táctiles. Estos deben poder girarse, inclinarse, bascularse y ser capaces de adaptarse a las exigencias de flexibilidad del cliente. Por esta razón, norelem ha añadido dos modelos diferentes de robustos soportes de pantalla a su gama:
Los soportes de monitor son muy flexibles y se adaptan fácilmente. El dispositivo de mando puede fijarse sobre una placa de fijación universal de aluminio o sobre una consola de conexión VESA 75/100, disponible de manera opcional. El soporte de monitor debe montarse sin herramientas directamente sobre un tubo existente de 30 mm. Para las otras opciones de fijación, también se puede elegir entre unaconsola de pared o una consola de perfil. La consola de pared tiene orificios de fijación universales que permiten montarla fácilmente sobre un panel. La consola de perfil puede montarse directamente sobre un perfil de aluminio.
Si se monta sobre un tubo redondo, la altura del soporte del monitor puede ajustarse alrededor del tubo a la altura del cuerpo, lo que garantiza una excelente ergonomía durante el trabajo. La opción giratoria permite girar el monitor en todas direcciones.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40