norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Tornillo de banco de 5 ejes compacto

Volver

Novedad en la técnica de sujeción

tornillo de banco de 5 ejes compacto

Con el nuevo concepto de sujeción del tornillo de banco de 5 ejes norelem, creamos una nueva referencia en este terreno. El sistema se ha desarrollado especialmente para el tratamiento óptimo de piezas complejas en modernas máquinas de 5 ejes.
El tornillo de banco de 5 ejes presenta un mecanismo de apriete totalmente nuevo. La separación de los flujos de fuerza y la colocación de la pieza permiten obtener niveles de sujeción mucho mejores. Gracias a la repartición inteligente de la fuerza, solo se transmiten pares de fuerza reducidos a la mesa de la máquina herramienta. Además, la pieza siempre está colocada en el centro gracias a la instalación simétrica del tornillo de banco de 5 ejes. Las piezas se presionan firmemente sobre la superficie de apoyo mediante un efecto de placaje de las mordazas de sujeción de ambos lados. La nueva tecnología de sujeción aumenta la rigidez para las fuerzas de corte y de avance elevadas.
  • Gran fuerza de tracción
  • Función de tracción hacia abajo en las dos caras de las mordaza de sujeción
  • Regulación precisa de las mordazas de sujeción ideal para la pieza que se va a mecanizar
  • Gran longitud de sujeción, de 20 a 320 mm, con la posibilidad de aumentarse en función de las necesidades
  • Profundidad de sujeción regulable de 3 a 20 mm mediante soportes universales
El tornillo de banco de 5 ejes compacto se puede fijar directamente en una mesa con ranuras en T, en un sistema de trama de orificios o incluso en el sistema de punto cero. norelem ofrece asimismo una gama completa de accesorios de sujeción de 5 ejes compactos.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40