Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión
06357

Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido y bruñido.Indicación:El tornillo de sujeción con hexágono interior permite ajustar el par de desembrague para alcanzar la fuerza de sujeción deseada. Esta se alcanza cuando la empuñadura se dobla a 15° aprox.

Observación:
Asegúrese de que la empuñadura se doble en horizontal.

Planos

Empuñaduras roscadas con límite de momento de torsión

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKFuerza
manual
FH N
CADAcc.PrecioPedir
06357-0509089,5601318,56,58125,5M5M5x160-150 79,22 €
06357-06119119841523810146,5M6M6x200-200 115,69 €