Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01
07420_G

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido o acero inoxidable.Versión:Versión de acero templado y tratado en caliente con HV 390 ±40.

Versión de acero inoxidable no endurecido, acabado natural.
Indicación:Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.

Planos

Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Acero para temple y revenido
Referencia
Acero inoxidable
Forma

D2D4D5H3H4
Con cojinete cónico
Para Ø
de pernos
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Filtro
07420-305-G6159,252,53,55-
07420-30607420-0306G7,1171145,269/6
07420-30807420-0308G9,62414,556,8817/12
07420-31007420-0310G123018,557,11026/16
07420-31207420-0312G14,23620691238/24
07420-314-G16,54024,868,61453
07420-31607420-0316G194426710,11673/45
07420-32007420-0320G23,2503181220117/71
07420-32407420-0324G2860371015,524168/105
07420-33007420-0330G3568491218,730269/191
07420-336-G4280601220,336394
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40