Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula
01265_MR

Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: GJL 300. Versión: Superficies de referencia con mecanizado de precisión. Indicación: Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Los tapones protectores para perforaciones de retícula y los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción de doble cara se llenen de virutas. Las piezas de trabajo se pueden sujetar con la ayuda de los elementos del dispositivo o directamente sobre dos superficies de sujeción. El número de identificación de las superficies de sujeción evitan la sujeción sobre el lado incorrecto de la escuadra al ajustar distintas piezas de trabajo. Las escuadras de sujeción bilaterales se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Otras dimensiones a petición.

Planos

Escuadra de sujeción bilateral con perforación de retícula

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

AB1CDEE1GHA
Agujero de referencia
A
Rosca
Número de perforaciones
de retícula
CAD Accesorios Precio Pedir
01265-1240151Con perforación de retícula55355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126 A petición
01265-1250201Con perforación de retícula65365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198 A petición
01265-126325Con perforación de retícula703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264 A petición
01265-1650201Con perforación de retícula65365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198 A petición
01265-166325Con perforación de retícula703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264 A petición
01265-168030Con perforación de retícula803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420 A petición
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40