norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
02000_F

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.2067. Versión:Cuerpo tratado en caliente y fosfatado.
Bola endurecida.
Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas.

Bola asegurada contra torsiones.

* Válido solo si se respeta la profundidad mínima de perforación.

Planos

Soportes con bola oscilante, forma F, con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D2D3L1L2Ø de
bola
SWCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02000-308F13M87,2138101110 0,00 €
02000-310F20M1010,51810161725 0,00 €
02000-312F20M1210,51812161725 0,00 €
02000-316F30M16202716252790 0,00 €
02000-320F50M2034,535204041165 0,00 €