Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana
02001_C

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.Versión:Cuerpo bruñido, bola con acabado natural.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Patente solicitada.
En la rosca D3 se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con bola oscilante y rosca exterior.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:- El soporte con bola oscilante es pivotante.
- Soporte con gran fuerza de carga.
- La junta tórica integrada impide la entrada de suciedad y partículas extrañas. De este modo, se garantiza un funcionamiento seguro.

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación de 14° y 20°, forma C, bola aplanada, plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaαD1D2D3LL1L3ESWØ de
bola
Capacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02001-1061C14°127M617,5612,519,6171014 46,97 €
02001-106C14°167M617,56-19,6171014 47,05 €
02001-108C20°2211M8269-27,7241634 47,05 €
02001-1101C20°1811M102692027,7241634 62,23 €
02001-110C20°2211M10269-27,7241634 62,28 €
02001-112C20°2211M12269-27,7241634 62,28 €
02001-1161C20°2618M1640153041,6362590 85,89 €
02001-116C20°3418M164015-41,6362590 85,64 €
02001-120C20°3418M204015-41,6362590 85,64 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40