norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Juego de estabilizador de pieza de trabajo con maletín
02399

Juego de estabilizador de pieza de trabajo con maletín

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Maletín de plástico.
Contenido, véase grupo de productos correspondiente.
Versión:Negro.Indicación:Con el juego de estabilizador pueden ajustarse dimensiones entre 355 - 980 mm de forma continua.
El juego de estabilizador sirve como equipamiento básico para el apoyo de piezas de trabajo.
El maletín sirve para guardar las piezas individuales del estabilizador.
La longitud del estabilizador de pieza de trabajo se ajusta de manera continua.
El mecanismo de apriete asegura el árbol contra tracción y presión.
Volumen de suministro- Maletín
- Estabilizador de pieza de trabajo, 02400-355505
- Eje de extensión L75, 02401-1625075
- Eje de extensión L100, 02401-1625100
- Eje de extensión L150, 02401-1625150
- Ajuste de precisión, 02402-25120150
- Juego de fijación para ranuras den T, juego de 14 ranuras en T, 02404-2514
- 18 tuercas correderas en ranura en T con M10, 07060-10.002
- 22 tuercas correderas en ranura en T con M10, 07060-104.001
- Bola de sujeción con bola esférica M12, 02408-3251240
- Bola de sujeción con bola esférica M16, 02408-3251640
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02399 Juego de estabilizador de pieza de trabajo con maletín 417 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 652 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónVersión 1CADAcc.PrecioPedir
02399-925Conjunto De Estabilizador De Piezacon maleta 2,375.90 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83