norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ajuste de precisión para la unidad de amarre telescópica
02402

Ajuste de precisión para la unidad de amarre telescópica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:El ajuste de precisión permite reglar las separaciones entre la pieza de trabajo y la mesa de apoyo de forma exacta. En caso necesario, puede ajustar la tracción o presión del estabilizador de pieza de trabajo con precargas.Material:Acero.Versión:Piezas de adaptación oxidadas en negro.
Medias cubiertas nitradas.
Indicación:Para el sistema estabilizador de pieza de trabajo de tamaño 25, se necesita únicamente el ajuste de precisión 02402-25120150.

Para utilizar el ajuste de precisión en el sistema estabilizador de piezas de trabajo de tamaño 50, se necesita el ajuste de precisión 02402.25120150, así como el adaptador 02402.50 (el producto consta de 2 piezas adaptadoras y un tornillo prisionero) en los extremos respectivos.
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762, M10
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02402 Ajuste de precisión para la unidad de amarre telescópica 235 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 652 kB

Planos

Ajuste de precisión para la unidad de amarre telescópica

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83