norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo
02408

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Tornillo hexagonal DIN EN ISO 4017 clase de resistencia 8.8 negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8, negro.Bola de sujeción negra.
Indicación:Las bolas de sujeción con bola esférica unen la pieza de trabajo con el estabilizador de pieza de trabajo de manera flexible. Estas bolas garantizan un amplio grado de libertad para la pieza de trabajo.Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02408 Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo 158 kB
 Indicación técnica para estabilizador de pieza de trabajo 652 kB

Planos (vista completa)

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma A

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma A

Selección/filtro de artículos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma B

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma B

Selección/filtro de artículos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma C

Selección/filtro de artículos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma D

Más información

Planos

Bolas de sujeción con bola esférica para estabilizador de pieza de trabajo, forma D

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83