Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Formas C, F y M de acero para herramientas
Formas E, O y P de acero inoxidable
Forma K de POM
Versión:Forma C, endurecido y bruñido.
Forma E, endurecido, acabado natural.
Forma K, blanco.
Forma O con superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P con superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Forma F, endurecido y bruñido.
Forma M con acanaladura de metal duro bruñido.
Indicación:Las pinzas y los insertos son adecuados para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción, mordazas de sujeción y soportes con bola oscilante. Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados y de fuerzas de retención superiores a la media, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares.

Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada al cuerpo base. Resulta ideal para como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto. La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.

Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida al cuerpo base por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no se destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.

Las pinzas y los insertos se pueden montar en los soportes con bola oscilante indicados a continuación:
Referencia de 02003-117X022 a 02003-936X036
Referencia de 02007-110X015 a 02007-924X100
Referencia de 02009-120X030 a 02009-924X080

Planos (vista completa)

Pinzas e insertos redondos

Insertos redondos, forma C

Más información

Planos

Insertos redondos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
07113-10108C10105M5 5,76 €
07113-10128C10126,4M5 5,84 €
07113-12108C12105M5 6,05 €
07113-12128C12126,4M5 6,14 €
07113-16108C16105M6 6,62 €
07113-16128C16126,4M6 6,67 €
07113-20108C20105M6 7,30 €
07113-20128C20126,4M6 7,36 €
07113-25108C25105M6 7,73 €
07113-25128C25126,4M6 7,81 €

Insertos redondos, forma E

Más información

Planos

Insertos redondos, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
07113-10102E10105M5 6,39 €
07113-10122E10126,4M5 6,70 €
07113-12102E12105M5 6,77 €
07113-12122E12126,4M5 6,88 €
07113-16102E16105M6 7,43 €
07113-16122E16126,4M6 7,56 €
07113-20102E20105M6 8,28 €
07113-20122E20126,4M6 8,44 €
07113-25102E25105M6 8,87 €
07113-25122E25126,4M6 9,14 €

Insertos redondos, forma K

Más información

Planos

Insertos redondos, forma K

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
07113-10109K10105M5 5,39 €
07113-10129K10126,4M5 5,49 €
07113-12109K12105M5 5,73 €
07113-12129K12126,4M5 5,75 €
07113-16109K16105M6 6,31 €
07113-16129K16126,4M6 6,37 €
07113-20109K20105M6 6,99 €
07113-20129K20126,4M6 7,05 €
07113-25109K25105M6 7,36 €
07113-25129K25126,4M6 7,43 €

Insertos redondos, forma O

Más información

Planos

Insertos redondos, forma O

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

D2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
07113-10105O10105M5 8,89 €
07113-10125O10126,4M5 9,64 €
07113-12105O12105M5 10,19 €
07113-12125O12126,4M5 9,86 €
07113-16105O16105M6 12,87 €
07113-16125O16126,4M6 13,00 €
07113-20105O20105M6 14,38 €
07113-20125O20126,4M6 14,59 €
07113-25105O25105M6 16,78 €
07113-25125O25126,4M6 17,77 €

Insertos redondos, forma P

Más información

Planos

Insertos redondos, forma P

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3L4GCADAcc.PrecioPedir
07113-08126P8126M4 8,35 €
07113-10126P10126M5 8,68 €
07113-12126P12126M5 9,53 €
07113-16126P16126M6 11,66 €
07113-20126P20126M6 13,52 €
07113-25126P25126M6 15,42 €

Pinzas redondas, forma F

Más información

Planos

Pinzas redondas, forma F

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2L3CEGCADAcc.PrecioPedir
07113-1010F10104,54,75M5 13,26 €
07113-1210F12104,54,75M5 13,48 €
07113-1212F121264,75M5 13,92 €
07113-1610F16104,54,75M6 17,57 €
07113-2010F20104,54,75M6 19,57 €
07113-2510F25104,54,75M6 23,68 €

Pinzas redondas, forma M

Más información

Planos

Pinzas redondas, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD2D3L3L5CEGCADAcc.PrecioPedir
07113-10107M107,91064,54,75M5 13,48 €
07113-12107M129,51064,54,75M5 13,62 €
07113-12127M129,512764,75M5 14,04 €
07113-16107M1612,71064,54,75M6 17,72 €
07113-20107M2015,91064,54,75M6 20,26 €
07113-25107M25191064,54,75M6 27,65 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40